10311691
D490860
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 + | 123,01 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Support adhésif | Polyester Film |
---|---|
Type adhésif | Adhésif permanent de caoutchouc thermofusible sur la face exposée / acrylique amovible à base aqueuse sur la face de la bande protectrice |
Couleur | Transparent |
Couleur du film protecteur | Blanc |
Amovible | Permanent |
Type de revêtement anti-adhésif | À soulever avec le doigt |
Épaisseur adhésif + support | 55.0 µm |
Épaisseur adhésif + support | 55.0 µm |
Épaisseur de revêtement | 55.0 µm |
Épaisseur de revêtement | 55.0 µm |
Largeur de revêtement intérieur | 18.0 mm |
Largeur de revêtement intérieur | 0.709 in |
Longueur totale | 1000 m |
Longueur totale | 3280.84 ft |
Diamètre du rouleau | 385.0 mm |
Diamètre du rouleau | 15.157 in |
Code produit | 3919101990 |
Longueur de rouleau | 1000.0 m |
Longueur de rouleau | 3280.84 ft |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer