Menu Rechercher

Rondelles ressort

En stock

Les rondelles ressort sont conçues pour se déformer à l'application, en créant plus de frottement avec l'assemblage et en réduisant le risque que le boulon ou l'écrou ne se desserre. Ils sont disponibles en acier doux ou acétal naturel.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
13 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Diamètre extérieur Tailles de filetage compatibles (tous) Épaisseur Ajouter au panier
0,0301 € - 0,0372 € En cours de production
5.9 mm
10.5 mm
M5
0.8 mm
0,0871 € - 0,1076 € 29998 En stock
11.4 mm
21.5 mm
M10
1.4 mm
0,0369 € - 0,0456 € 2817 En stock
7.0 mm
11.3 mm
M6
0.8 mm
0,0809 € - 0,0999 € 376 En stock
11.4 mm
21.5 mm
M10
0.9 mm
0,0282 € - 0,0348 € En cours de production
5.1 mm
9.2 mm
M5
0.7 mm
0,0456 € - 0,0564 € 784 En stock
8.3 mm
16.7 mm
M8
1.2 mm
0,0263 € - 0,0324 € 3903 En stock
4.3 mm
7.5 mm
M4
0.7 mm
0,0454 € - 0,0561 € 988 En stock
6.7 mm
14.3 mm
M6
0.9 mm
0,018 € - 0,018 € 3158 En stock
4.1 mm
7.0 mm
M4
1.2 mm
0,0249 € - 0,0249 € 1770 En stock
6.1 mm
9.9 mm
M6
1.6 mm
0,0173 € - 0,0173 € 15172 En stock
3.1 mm
5.6 mm
M3
1.0 mm
0,0237 € - 0,0237 € 21 En stock
5.1 mm
8.8 mm
M5
1.6 mm
0,0451 € - 0,0451 € 1992 En stock
8.1 mm
12.7 mm
M8
2.0 mm
Rondelle Grower 5.9 mm 10.5 mm 0.8 mm Acétal

10218297

Gamme de prix
0,0372 € - 0,0301 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyacétal
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle à ondulation unique
  • Emplacement de la dent
    Interne
Rondelle Grower 11.4 mm 21.5 mm 1.4 mm Acétal

10218334

Gamme de prix
0,1076 € - 0,0871 €

Niveaux de stock
29998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyacétal
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle à ondulation unique
  • Emplacement de la dent
    Interne
Rondelle Grower 7.0 mm 11.3 mm 0.8 mm Acétal

10218303

Gamme de prix
0,0456 € - 0,0369 €

Niveaux de stock
2817 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyacétal
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle à ondulation unique
  • Emplacement de la dent
    Interne
Rondelle Grower 11.4 mm 21.5 mm 0.9 mm Acétal

10218341

Gamme de prix
0,0999 € - 0,0809 €

Niveaux de stock
376 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyacétal
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle à ondulation unique
  • Emplacement de la dent
    Interne
Rondelle Grower 5.1 mm 9.2 mm 0.7 mm Acétal

10218280

Gamme de prix
0,0348 € - 0,0282 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyacétal
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle à ondulation unique
  • Emplacement de la dent
    Interne
Rondelle Grower 8.3 mm 16.7 mm 1.2 mm Acétal

10218327

Gamme de prix
0,0564 € - 0,0456 €

Niveaux de stock
784 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyacétal
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle à ondulation unique
  • Emplacement de la dent
    Interne
Rondelle Grower 4.3 mm 7.5 mm 0.7 mm Acétal

10218273

Gamme de prix
0,0324 € - 0,0263 €

Niveaux de stock
3903 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyacétal
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle à ondulation unique
  • Emplacement de la dent
    Interne
Rondelle Grower 6.7 mm 14.3 mm 0.9 mm Acétal

10218310

Gamme de prix
0,0561 € - 0,0454 €

Niveaux de stock
988 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyacétal
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle à ondulation unique
  • Emplacement de la dent
    Interne
Rondelle Grower 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Acier

10240045

Gamme de prix
0,018 € - 0,018 €

Niveaux de stock
3158 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Acier doux
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle à ondulation unique
  • Terminer
    Zinc Plated
Rondelle Grower 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Acier

10240069

Gamme de prix
0,0249 € - 0,0249 €

Niveaux de stock
1770 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Acier doux
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle à ondulation unique
  • Terminer
    Zinc Plated
Rondelle Grower 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Acier

10240038

Gamme de prix
0,0173 € - 0,0173 €

Niveaux de stock
15172 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Acier doux
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle à ondulation unique
  • Terminer
    Zinc Plated
Rondelle Grower 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Acier

10240052

Gamme de prix
0,0237 € - 0,0237 €

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Acier doux
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle à ondulation unique
  • Terminer
    Zinc Plated
Rondelle Grower 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Acier

10240076

Gamme de prix
0,0451 € - 0,0451 €

Niveaux de stock
1992 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Acier doux
  • Forme de rondelle
    Rond
  • Type de rondelle
    Rondelle à ondulation unique
  • Terminer
    Zinc Plated