10355848
17W02181
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0311 € |
5000 - 19999 | 0,028 € |
20000 + | 0,0252 € |
Diamètre intérieur | 3.0 mm |
---|---|
Diamètre intérieur | 0.118 in |
Diamètre extérieur | 5.5 mm |
Diamètre extérieur | 0.217 in |
Épaisseur | 0.9 mm |
Épaisseur | 0.035 in |
Type de rondelle | Rondelle plate |
Forme de rondelle | Rond |
Couleur | Naturel |
Matière complète | Polyamide 6/6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer