10639566
1007300000VR
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diamètre intérieur | 7.7 mm |
---|---|
Diamètre intérieur | 0.303 in |
Diamètre extérieur | 12.0 mm |
Diamètre extérieur | 0.472 in |
Épaisseur | 2.0 mm |
Épaisseur | 0.079 in |
Type de rondelle | Rondelle plate |
Forme de rondelle | Rond |
Couleur | Naturel |
Matière complète | Polyamide 6/6 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer