10055953
032080000001
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
500 - 999 | 0,1682 € |
1000 + | 0,1296 € |
Diamètre intérieur | 8.4 mm |
---|---|
Diamètre intérieur | 0.331 in |
Diamètre extérieur | 25.0 mm |
Diamètre extérieur | 0.984 in |
Épaisseur | 2.5 mm |
Épaisseur | 0.098 in |
Type de rondelle | Rondelle plate |
Forme de rondelle | Rond |
Couleur | Naturel |
Matière complète | Polyamide 6/6 |
Caractéristiques | DIN 9021, ISO 7093 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer