Menu Rechercher

Rondelle 2.1 mm 5.0 mm 1.7 mm PA

Nouvelle référence Essentra:

10053744

Ancienne référence Essentra:

016002000001

10993 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,0878 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

87,80 €

1000 x 0,0878 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de rondelle Rondelle imperdable
Épaisseur 1.7 mm
Diamètre intérieur 2.1 mm
Diamètre extérieur 5.0 mm
Tailles de vis compatible (toutes) M2
Terminer Lisse
Forme de rondelle Rond
Couleur Naturel
Matière PA
Matière complète Polyamide 6.6
Standard RoHS

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter