10069639
102055059901
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
50 - 249 | 1,894 € |
250 - 999 | 1,331 € |
1000 + | 1,0742 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Matière complète | Nylon 6/6 |
Forme de rondelle | Arrondi incurvé |
Type de rondelle | Rondelle de forme |
Épaisseur | 1.0 mm |
Épaisseur | 0.039 in |
Diamètre intérieur | 6.6 mm |
Diamètre intérieur | 0.26 in |
Tailles de filetage compatibles (tous) | M6 |
Profondeur du trou | 5.0 mm |
Profondeur du trou | 0.197 in |
Plage de diamètres de tube compatibles | 50.0 - 60.0 mm |
Plage de diamètres de tube compatibles | 1.969 - 2.362 in |
Hauteur totale | 13.0 mm |
Hauteur totale | 0.512 in |
Hauteur | 13.0 mm |
Hauteur | 0.512 in |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer