10069202
102013000001
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
500 - 999 | 0,166 € |
1000 + | 0,1288 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Naturel |
---|---|
Matière complète | Nylon 6/6 |
Forme de rondelle | Arrondi incurvé |
Type de rondelle | Rondelle de forme |
Épaisseur | 1.0 mm |
Épaisseur | 0.039 in |
Diamètre intérieur | 4.2 mm |
Diamètre intérieur | 0.165 in |
Tailles de filetage compatibles (tous) | M4 |
Profondeur du trou | 2.2 mm |
Profondeur du trou | 0.087 in |
Plage de diamètres de tube compatibles | 12.0 - 14.0 mm |
Plage de diamètres de tube compatibles | 0.472 - 0.551 in |
Hauteur totale | 5.5 mm |
Hauteur totale | 0.217 in |
Hauteur | 5.5 mm |
Hauteur | 0.217 in |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer