10022672
QTPF-2BK
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 + | 0,4997 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur d'ancrage | 13.7 mm |
---|---|
Longueur d'ancrage | 0.539 in |
Ø tête | 15.9 mm |
Ø tête | 0.626 in |
Plage d'épaisseur panneau | 4.0 - 6.2 mm |
Plage d'épaisseur panneau | 0.157 - 0.244 in |
Plage de diamètres de trou compatibles | 10.0 - 3.1 mm |
Plage de diamètres de trou compatibles | 0.394 - 0.122 in |
Plage de diamètre de trou de panneau fixe | 9.1 - 9.5 mm | 0.358 - 0.374 in |
Plage de diamètre de trou de panneau amovible | 1.8 - 3.1 mm | 0.071 - 0.122 in |
Plage de températures en fonctionnement | -50 - 100 °C |
Plage de températures en fonctionnement | -58 - 212 °F |
Fente | 1.8 mm |
Fente | 1.8 mm |
Épaisseur tête | 5.0 mm |
Épaisseur tête | 0.197 in |
Type de rivet | Rivet quart de tour |
Type d'entraînement | Tournevis fendu |
Forme de trou | Rectangulaire |
Mode d'installation de rivet | Quart de tour |
Matière complète | Acétal |
Couleur | Noir |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 HB |
Forme | Style 5 |
Rivet pré-assemblé | Oui |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer