10306512
552055
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 - 999 | 10,9474 € |
1000 + | 5,213 € |
Longueur d'ancrage | 5.0 mm |
---|---|
Longueur d'ancrage | 0.197 in |
Ø tête | 12.0 mm |
Ø tête | 0.472 in |
Épaisseur tête | 8.0 mm |
Épaisseur tête | 0.315 in |
Plage de diamètres de trou compatibles | 2.5 mm |
Plage de diamètres de trou compatibles | 0.098 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 2.5 - 3.5 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.098 - 0.138 in |
Diamètre de tête de la goupille | 12.0 mm |
Diamètre de tête de la goupille | 0.472 in |
Type de rivet | Amovibles |
Mode d'installation de rivet | À enfoncer |
Forme de tête de rivet | Rond |
Couleur | Blanc |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer