10449745
462632
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur d'ancrage | 10.0 mm |
---|---|
Longueur d'ancrage | 0.394 in |
Ø tête | 12.0 mm |
Ø tête | 0.472 in |
Épaisseur tête | 8.0 mm |
Épaisseur tête | 0.315 in |
Plage de diamètres de trou compatibles | 4.0 mm |
Plage de diamètres de trou compatibles | 0.157 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 7.5 - 8.5 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.295 - 0.335 in |
Diamètre de tête de la goupille | 12.0 mm |
Diamètre de tête de la goupille | 0.472 in |
Type de rivet | Amovibles |
Mode d'installation de rivet | À enfoncer |
Forme de tête de rivet | Bouton |
Couleur | Noir |
Matière complète | Nylon 6 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer