10454916
496950
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Taille du trou de lamage | 4.0 mm |
---|---|
Taille du trou de lamage | 0.157 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 21.0 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.827 in |
Longueur d'ancrage | 11.5 mm |
Longueur d'ancrage | 0.453 in |
Ø tête | 28.8 mm |
Ø tête | 1.134 in |
Épaisseur tête | 4.0 mm |
Épaisseur tête | 0.157 in |
Matière complète | Polypropylène |
Type de rivet | Rivet à tête fraisée |
Forme de tête de rivet | Conique |
Mode d'installation de rivet | À enfoncer |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer