10634066
172519011302
Quantité | Prix unitaire |
---|
Longueur d'ancrage | 9.0 mm |
---|---|
Longueur d'ancrage | 0.354 in |
Ø de trou compatible | 5.1 mm |
Ø de trou compatible | 0.201 in |
Ø tête | 9.5 mm |
Ø tête | 0.374 in |
Épaisseur tête | 3.7 mm |
Épaisseur tête | 0.146 in |
Type de rivet | Expansion |
Forme de tête de rivet | Rond |
Mode d'installation de rivet | À enfoncer |
Couleur | Blanc |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer