10278789
495206
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 0,6872 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur d'ancrage | 22.4 mm |
---|---|
Longueur d'ancrage | 0.882 in |
Ø tête | 15.0 mm |
Ø tête | 0.591 in |
Épaisseur tête | 2.0 mm |
Épaisseur tête | 0.079 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 2.5 - 8.9 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.098 - 0.35 in |
Plage de diamètres de trou compatibles | 6.5 mm |
Plage de diamètres de trou compatibles | 0.256 in |
Mode d'installation de rivet | À enfoncer |
Forme de tête de rivet | Plate |
Type de rivet | Rivet renforcé |
Couleur | Noir |
Matière complète | Nylon 6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 HB |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer