10407004
61RR188125
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 0,6261 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Forme de trou de montage | Rond |
---|---|
Diamètre trou A | 4.8 mm |
Diamètre trou A | 0.189 in |
Plage d'épaisseur panneau | 3.2 mm |
Plage d'épaisseur panneau | 0.126 in |
Longueur d'ancrage | 12.7 mm |
Longueur d'ancrage | 0.5 in |
Ø tête | 9.5 mm |
Ø tête | 0.374 in |
Épaisseur tête | 1.8 mm |
Épaisseur tête | 0.071 in |
Rivet pré-assemblé | Oui |
Couleur | Naturel |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer