10171684
SLG-3M-W
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 0,1544 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 3.0 - 5.2 mm |
---|---|
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.118 - 0.205 in |
Plage de diamètre de trou de panneau fixe | 6.4 mm | 0.252 in |
Plage d'épaisseurs de porte compatibles | 2.5 - 3.0 mm |
Plage d'épaisseurs de porte compatibles | 0.098 - 0.118 in |
Plage de diamètre de trou de panneau amovible | 5.95 - 6.0 mm | 0.234 - 0.236 in |
Plage de diamètres de trou compatibles | 6.0 - 6.1 mm |
Plage de diamètres de trou compatibles | 0.236 - 0.24 in |
Épaisseur tête | 1.8 mm |
Épaisseur tête | 0.071 in |
Ø tête | 8.5 mm |
Ø tête | 0.335 in |
Hauteur de bride | 1.8 mm |
Hauteur de bride | 0.071 in |
Longueur d'ancrage | 9.5 mm |
Longueur d'ancrage | 0.374 in |
Références de pièces compatibles (toutes) | SLPB-3M-W |
Type de rivet | Rivet de verrouillage à cliquet |
Type | Bague |
Matière complète | Polycarbonate |
Couleur | Blanc |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer