10171653
SLG-2S-B
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 0,0899 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 2.5 - 4.5 mm |
---|---|
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.098 - 0.177 in |
Plage de diamètre de trou de panneau fixe | 4.7 mm | 0.185 in |
Plage d'épaisseurs de porte compatibles | 2.5 - 3.0 mm |
Plage d'épaisseurs de porte compatibles | 0.098 - 0.118 in |
Plage de diamètre de trou de panneau amovible | 4.5 - 4.6 mm | 0.177 - 0.181 in |
Plage de diamètres de trou compatibles | 4.5 - 4.6 mm |
Plage de diamètres de trou compatibles | 0.177 - 0.181 in |
Épaisseur tête | 1.2 mm |
Épaisseur tête | 0.047 in |
Ø tête | 6.5 mm |
Ø tête | 0.256 in |
Hauteur de bride | 1.2 mm |
Hauteur de bride | 0.047 in |
Longueur d'ancrage | 8.1 mm |
Longueur d'ancrage | 0.319 in |
Références de pièces compatibles (toutes) | SLPB-2S-B |
Type de rivet | Rivet de verrouillage à cliquet |
Type | Bague |
Matière complète | Polycarbonate |
Couleur | Noir |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer