10366493
27SR197220
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1601 € |
5000 - 9999 | 0,1375 € |
10000 + | 0,1203 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur d'ancrage | 9.5 mm |
---|---|
Longueur d'ancrage | 0.374 in |
Diamètre de tête de la goupille | 9.0 mm |
Diamètre de tête de la goupille | 0.354 in |
Hauteur de tête de la goupille | 2.2 mm |
Hauteur de tête de la goupille | 0.087 in |
Ø tête | 9.0 mm |
Ø tête | 0.354 in |
Épaisseur tête | 2.2 mm |
Épaisseur tête | 0.087 in |
Plage de diamètres de trou compatibles | 5.1 - 5.2 mm |
Plage de diamètres de trou compatibles | 0.201 - 0.205 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 2.5 - 3.5 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.098 - 0.138 in |
Couleur | Noir |
Matière complète | Nylon 6 |
Type de rivet | Rivet pression |
Forme de tête de rivet | Bombé |
Mode d'installation de rivet | À enfoncer |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer