10082119
113105000002
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
250 - 499 | 0,2576 € |
500 - 999 | 0,2418 € |
1000 + | 0,1866 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Plage d'épaisseur panneau | 2.0 - 7.0 mm |
---|---|
Plage d'épaisseur panneau | 0.079 - 0.276 in |
Ø de trou compatible | 5.0 mm |
Ø de trou compatible | 0.197 in |
Ø tête | 12.5 mm |
Ø tête | 0.492 in |
Épaisseur tête | 1.2 mm |
Épaisseur tête | 0.047 in |
Longueur d'ancrage | 9.6 mm |
Longueur d'ancrage | 0.378 in |
Ø trou | 5.0 mm |
Ø trou | 0.197 in |
Type de rivet | Vis rivet |
Mode d'installation de rivet | À visser |
Forme de tête de rivet | Conique |
Type d'entraînement | Tournevis cruciforme |
Forme | 3 |
Matière du rivet | Nylon 6/6 |
Matière de l'axe | Nylon 6/6 |
Couleur | Naturel |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer