10635292
1218660
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 + | 9,046 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ø trou | 32.0 mm |
---|---|
Ø trou | 1.26 in |
Diamètre tige | 16.0 mm |
Diamètre tige | 0.63 in |
Longueur totale | 89.0 mm |
Longueur totale | 3.504 in |
Raideur de ressort | 193.5 Nmm |
Raideur de ressort | 193.5 Nmm |
Force optimale de fonctionnement | 2927.0 N |
Force optimale de fonctionnement | 2927.0 N |
Déviation de fonctionnement optimale | 15.1 mm |
Déviation de fonctionnement optimale | 0.594 in |
Force de fonctionnement moyenne | 3444.0 N |
Force de fonctionnement moyenne | 3444.0 N |
Déviation de fonctionnement maximale | 22.3 mm |
Déviation de fonctionnement maximale | 0.878 in |
Force maximale | 5746.0 N |
Force maximale | 5746.0 N |
Déviation maximale | 29.7 mm |
Déviation maximale | 1.169 in |
Température maximale d'application | 230 °C |
Température maximale d'application | 446 °F |
Couleur | Jaune |
Type | Usage très intensif |
Normes | ISO 10243 |
Déviation de fonctionnement moyenne | 17.8 mm |
Déviation de fonctionnement moyenne | 0.701 in |
Code produit | 7320909090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer