10641897
1218651
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 + | 9,713 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ø trou | 25.0 mm |
---|---|
Ø trou | 0.984 in |
Diamètre tige | 12.5 mm |
Diamètre tige | 0.492 in |
Longueur totale | 152.0 mm |
Longueur totale | 5.984 in |
Raideur de ressort | 63.5 Nmm |
Raideur de ressort | 63.5 Nmm |
Force optimale de fonctionnement | 1640.0 N |
Force optimale de fonctionnement | 1640.0 N |
Déviation de fonctionnement optimale | 25.8 mm |
Déviation de fonctionnement optimale | 1.016 in |
Force de fonctionnement moyenne | 1929.0 N |
Force de fonctionnement moyenne | 1929.0 N |
Déviation de fonctionnement maximale | 38.0 mm |
Déviation de fonctionnement maximale | 1.496 in |
Force maximale | 3395.0 N |
Force maximale | 3395.0 N |
Déviation maximale | 53.5 mm |
Déviation maximale | 2.106 in |
Température maximale d'application | 230 °C |
Température maximale d'application | 446 °F |
Couleur | Jaune |
Type | Usage très intensif |
Normes | ISO 10243 |
Déviation de fonctionnement moyenne | 30.4 mm |
Déviation de fonctionnement moyenne | 1.197 in |
Code produit | 7320909090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer