10444825
1218398
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 + | 2,072 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ø trou | 16.0 mm |
---|---|
Ø trou | 0.63 in |
Diamètre tige | 8.5 mm |
Diamètre tige | 0.335 in |
Longueur totale | 64.0 mm |
Longueur totale | 2.52 in |
Raideur de ressort | 20.8 Nmm |
Raideur de ressort | 20.8 Nmm |
Force optimale de fonctionnement | 333.0 N |
Force optimale de fonctionnement | 333.0 N |
Déviation de fonctionnement optimale | 16.0 mm |
Déviation de fonctionnement optimale | 0.63 in |
Force de fonctionnement moyenne | 399.0 N |
Force de fonctionnement moyenne | 399.0 N |
Déviation de fonctionnement maximale | 25.6 mm |
Déviation de fonctionnement maximale | 1.008 in |
Force maximale | 661.0 N |
Force maximale | 661.0 N |
Déviation maximale | 31.8 mm |
Déviation maximale | 1.252 in |
Température maximale d'application | 230 °C |
Température maximale d'application | 446 °F |
Couleur | Bleu |
Type | Light Duty |
Normes | ISO 10243 |
Déviation de fonctionnement moyenne | 19.2 mm |
Déviation de fonctionnement moyenne | 0.756 in |
Code produit | 7320909090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer