Menu Rechercher

Conteneur 50.8 mm 52.0 mm 100.0 ml PEBD Transparent 1120170

This 100ml container is manufactured from natural LDPE.
Nouvelle référence Essentra:

10448441

Ancienne référence Essentra:

36234

En cours de production For more information Delivery & returns
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Transparent
Diamètre 50.8 mm
Hauteur 52.0 mm
Capacité de fluide 100.0 ml
Compatible Accessories 1120170
Type Container without Lid
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter