Menu Rechercher

Conteneur 44.0 mm 44.8 mm 70.0 ml PEBD Transparent 1120171

This 70ml container is manufactured from natural LDPE.
Nouvelle référence Essentra:

10640432

Ancienne référence Essentra:

36231

En cours de production For more information Delivery & returns
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Transparent
Diamètre 44.0 mm
Hauteur 44.8 mm
Capacité de fluide 70.0 ml
Compatible Accessories 1120171
Type Container without Lid
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter