Menu Rechercher

Conteneur 33.3 mm 10.7 mm 10.0 ml PEBD Transparent 1120167

This 10ml container is manufactured from natural LDPE.
Nouvelle référence Essentra:

10580073

Ancienne référence Essentra:

36220

En cours de production For more information Delivery & returns
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 3000

Commande par lots de 3000

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Transparent
Diamètre 33.3 mm
Hauteur 10.7 mm
Capacité de fluide 10.0 ml
Compatible Accessories 1120167
Type Container without Lid
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter