Menu Rechercher

Raccord de présentoir 3 pièces 25.0 mm 120 ° PVC

3 Way Panel Former can join three panels together at 120 degrees, providing a secure connection between them and preventing them from coming loose. Ideal for use in the retail and point of display industries. It is clear and made from PVC material.
Nouvelle référence Essentra:

10548783

Ancienne référence Essentra:

469140

En cours de production Pour plus d'information Livraison & retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Transparent
Matière complète Polychlorure de vinyle
Épaisseur maximale des matériaux compatibles 2.5 mm
Longueur totale 25.0 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter