10638491
OFSP-08-40
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Transparent |
---|---|
Matière intérieure | Adhésif copolymère PE |
Matière extérieure | Polyoléfine |
Matière de la tige | Acier ressort inoxydable |
Diamètre de tube intérieur | 0.5 mm |
Diamètre de tube intérieur | 0.02 in |
Diamètre récupéré | 1.6 mm |
Diamètre récupéré | 0.063 in |
Longueur de manchon | 40.0 mm |
Longueur de manchon | 1.575 in |
Quantité du paquet | 100 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer