Menu Rechercher

Support d’étiquette 25.0 mm 26.0 mm PVC Transparent

Onglets adhésifs d'affichage transparents pour afficher des produits sur un support, avec une option de crochet ouvert ou fermé.
Nouvelle référence Essentra:

10451939

Ancienne référence Essentra:

492758

En cours de production For more information Delivery & returns
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Transparent
Matière complète Polychlorure de vinyle
Mode de montage Non-adhésif
Hauteur 17.0 mm
Longueur 75.0 mm
Épaisseur maximale des matériaux compatibles 0.5 mm
Longueur totale 25.0 mm
Largeur totale 26.0 mm
Code produit 3926909790
Largeur 26.0 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter