Menu Rechercher

Presse-étoupe spiralé PG21 13.0 mm 18.0 mm PA Noir

Ce presse-étoupe spiralé convient pour une utilisation sur des armoires électriques, pour réduire la tension et protéger le câble contre les mouvements pendant l’application. Fabriqué en nylon noir avec un filetage PG. Le contre-écrou et la rondelle d’étanchéité nécessaires à l’installation peuvent être commandés séparément.
Nouvelle référence Essentra:

10264812

Ancienne référence Essentra:

467372

842 En stock Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 6,67 €
10 + 2,78 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

6,67 €

1 x 6,67 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Forme du presse-étoupe En spirale
Longueur du filetage de montage 10.0 mm
Code produit 3926909790
Matière complète Polyamide 6
Filetage PG21

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter