20208974
20208974
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 19 | 4,15 € |
20 - 49 | 3,74 € |
50 - 99 | 3,53 € |
100 - 499 | 3,11 € |
500 + | 2,70 € |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
---|---|
d1 +0.1 +0.04 | 6.0 |
d2 | 4.8 |
d3 | 6.5 |
d4 | 5.85 |
d5 ±0.04 | 6.0 |
l1 | 15.0 |
l2 | 1.0 |
l3 | 2.3 |
l4 | 8.2 |
s1 | 5.5 |
Charge du ressort F1 ≈ N | 6.1 |
Charge du ressort F2 ≈ N | 12.0 |
Température max. C | +250 |
Poids g | 2.2 |
Matière | Acier inoxydable |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer