10117132
024002500005
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
25 - 249 | 1,3548 € |
250 - 999 | 0,8088 € |
1000 + | 0,7104 € |
Ø roue | 20.0 mm |
---|---|
Ø roue | 0.787 in |
Largeur de roue | 7.5 mm |
Largeur de roue | 0.295 in |
Largeur de la courroie | 3.8 mm |
Largeur de la courroie | 0.15 in |
Ø trou | 6.0 mm |
Ø trou | 0.236 in |
Couleur | Naturel |
Code produit | 3926909790 |
Matière complète | Polyoxyméthylène |
Standard | RoHS |
Standard | UL |
Diamètre total | 25.0 mm |
Diamètre total | 0.984 in |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer