10455142
497068
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Style de base | Round |
---|---|
Couleur | Transparent |
Type de connecteur inclus | Inclus |
Matière complète | Acrylonitrile-butadiène-styrène ; polystyrène |
Forme de tête | Porte-cartes |
Tige incluse | Non inclus |
Style de clip de bout de rayonnage | Round Base |
Diamètre base | 90.0 mm |
Diamètre base | 3.543 in |
Longueur de tête | 31.0 mm |
Longueur de tête | 1.22 in |
Largeur de tête | 50.0 mm |
Largeur de tête | 1.969 in |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer