10395158
497031
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 - 99 | 3,945 € |
100 + | 2,009 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Style de base | Large Clip |
---|---|
Couleur | Transparent |
Type de connecteur inclus | Inclus |
Matière complète | Polystyrène ; polyacétal |
Forme de tête | Porte-cartes |
Tige incluse | Inclus |
Style de clip de bout de rayonnage | Large Clip |
Longueur de la base | 58.0 mm |
Longueur de la base | 2.283 in |
Longueur de tête | 31.0 mm |
Longueur de tête | 1.22 in |
Largeur de tête | 50.0 mm |
Largeur de tête | 1.969 in |
Longueur entre les clips | 100.0 mm |
Longueur entre les clips | 3.937 in |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer