10449950
464732
Quantité | Prix unitaire |
---|
Style de base | Large Clip |
---|---|
Couleur | Transparent |
Type de connecteur inclus | Non inclus |
Matière complète | Acrylique |
Forme de tête | Porte-cartes |
Tige incluse | Inclus |
Style de clip de bout de rayonnage | Large Clip |
Longueur de la base | 58.0 mm |
Longueur de la base | 2.283 in |
Longueur du connecteur | 100.0 mm |
Longueur du connecteur | 3.937 in |
Ø tête | 27.0 mm |
Ø tête | 1.063 in |
Longueur de tête | 27.0 mm |
Longueur de tête | 1.063 in |
Largeur de tête | 27.0 mm |
Largeur de tête | 1.063 in |
Longueur entre les clips | 100.0 mm |
Longueur entre les clips | 3.937 in |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer