10351000
1475950
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
24 - 239 | 1,4629 € |
240 + | 0,6962 € |
Style de base | Clip papillon |
---|---|
Couleur | Transparent |
Type de connecteur inclus | Non inclus |
Matière complète | Polystyrène ; polyacétal |
Forme de tête | Clip |
Tige incluse | Inclus |
Style de clip de bout de rayonnage | Clip papillon |
Diamètre base | 60.0 mm |
Diamètre base | 2.362 in |
Longueur de la base | 25.0 mm |
Longueur de la base | 0.984 in |
Longueur du connecteur | 60.0 mm |
Longueur du connecteur | 2.362 in |
Longueur de tête | 25.0 mm |
Longueur de tête | 0.984 in |
Largeur de tête | 23.0 mm |
Largeur de tête | 0.906 in |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer