10350980
1475948
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 + | 0,6955 € |
Style de base | Clip papillon |
---|---|
Couleur | Transparent |
Type de connecteur inclus | Non inclus |
Matière complète | Polystyrène ; polyacétal |
Forme de tête | Clip |
Tige incluse | Non inclus |
Style de clip de bout de rayonnage | Clip papillon |
Longueur de la base | 25.0 mm |
Longueur de la base | 0.984 in |
Longueur du connecteur | 100.0 mm |
Longueur du connecteur | 3.937 in |
Longueur de tête | 25.0 mm |
Longueur de tête | 0.984 in |
Largeur de tête | 23.0 mm |
Largeur de tête | 0.906 in |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer