10550168
491885
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Beige |
---|---|
Matière complète | Acrylonitrile-butadiène-styrène |
Type de montage | Vis ou bande auto-adhésive |
Longueur au centre du trou | 70.0 mm |
Longueur au centre du trou | 2.756 in |
Diamètre du trou de montage | 6.0 mm |
Diamètre du trou de montage | 0.236 in |
Profondeur totale | 27.5 mm |
Profondeur totale | 1.083 in |
Largeur totale | 257.0 mm |
Largeur totale | 10.118 in |
Disposition du trou de montage | 1 x 1 |
Nombre de trous de montage | 3 |
Application(s) compatible(s) | A4 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer