10193761
1220504
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
2 + | 44,875 € |
Couleur | Naturel |
---|---|
Matière de la poignée | Acier inoxydable |
Forme de poignée | U |
Style de poignée | Barre ovale |
Type de montage | Goujon fileté en plastique |
Distance du trou de montage | 160.0 mm |
Distance du trou de montage | 6.299 in |
Hauteur totale | 51.0 mm |
Hauteur totale | 2.008 in |
Largeur totale | 20.0 mm |
Largeur totale | 0.787 in |
Longueur filetage | 13.5 mm |
Longueur filetage | 0.531 in |
Filetage | M6 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer