10260487
466308
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 - 99 | 3,822 € |
100 + | 1,718 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur de la base | 93.4 mm |
---|---|
Longueur de la base | 3.677 in |
Distance du trou de montage | 93.0 mm |
Distance du trou de montage | 3.661 in |
Hauteur totale | 35.0 mm |
Hauteur totale | 1.378 in |
Longueur totale | 120.0 mm |
Longueur totale | 4.724 in |
Matière de l'extrémité de barre | PA |
Couleur de la poignée | Noir |
Matière de la poignée | PA |
Style de poignée | Barre plate |
Type de poignée | Poignée de chevalet |
Type de montage | Alésage lisse |
Filetage | M6 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer