10550687
493763
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Matière de la poignée | Aluminium |
---|---|
Finition de la poignée | Anodisé |
Couleur de la poignée | Naturel |
Type de poignée | Poignée de machine |
Forme de poignée | Bombée |
Type de montage | Trou traversant alésé pour installation frontale |
Nombre de trous de montage | 2 |
Filetage | M8 |
Distance du trou de montage | 200.0 mm |
Distance du trou de montage | 7.874 in |
Diamètre du trou de montage | 8.5 mm |
Diamètre du trou de montage | 0.335 in |
Longueur de poignée | 200.0 mm |
Longueur de poignée | 7.874 in |
Hauteur de poignée | 34.0 mm |
Hauteur de poignée | 34.0 mm |
Standard | DIN |
Standard | CERTIFICATION |
Code produit | 7616999099 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer