10302606
551063
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 - 99 | 3,959 € |
100 + | 2,004 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Type | Barrière Scellés |
---|---|
Capacité de charge | 50.0 kg |
Capacité de charge | 50.0 kg |
Diamètre du trou de vis | 8.0 mm |
Diamètre du trou de vis | 0.315 in |
Longueur de la tige | 38.0 mm |
Longueur de la tige | 1.496 in |
Hauteur de la base | 58.0 mm |
Hauteur de la base | 2.283 in |
Diamètre base | 70.0 mm |
Diamètre base | 2.756 in |
Type d'accessoire | Pied à encliqueter |
Forme de base | Rond |
Couleur | Noir |
Matière complète de la base | Polyamide |
Matière de la tige | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer