10302583
551061
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
20 - 199 | 2,0235 € |
200 + | 1,0215 € |
Type | Support publicitaire |
---|---|
Capacité de charge | 50.0 kg |
Capacité de charge | 50.0 kg |
Diamètre du trou de vis | 11.0 mm |
Diamètre du trou de vis | 0.433 in |
Longueur de la tige | 25.0 mm |
Longueur de la tige | 0.984 in |
Hauteur de la base | 31.0 mm |
Hauteur de la base | 1.22 in |
Diamètre base | 50.0 mm |
Diamètre base | 1.969 in |
Type d'accessoire | Pied à encliqueter |
Forme de base | Rond |
Couleur | Noir |
Matière complète de la base | Polyamide |
Matière de la tige | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer