20211592
20211592
Quantité | Prix unitaire |
---|
Filetage manuel | Main droite |
---|---|
Type de filetage | Grossier |
d1 tol. H9 | 6.0 |
l1 ±0.5 | 9.0 |
d2 | M6 |
l2 ±0.5 | 31.0 |
l3 ±0.5 | 24.0 |
l4 | 11.0 |
l5 ±0.2 | 15.0 |
w1 tol. h11 | 12.0 |
w2 -0,2 | 6.0 |
w3 tol. h11 | 12.0 |
f1 ±0.2 | 0.5 |
Poids g | 21.0 |
Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer