20126490
89940001E
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 19 | 53,85 € |
20 + | 28,06 € |
Longueur de fixation de porte | 60.0 mm |
---|---|
Longueur de fixation de porte | 2.362 in |
Plage de taille du trou de montage | 11.0 mm |
Plage de taille du trou de montage | 0.433 in |
Longueur totale | 100.0 mm |
Longueur totale | 3.937 in |
Épaisseur totale | 2.5 mm |
Épaisseur totale | 0.098 in |
Largeur totale | 75.0 mm |
Largeur totale | 2.953 in |
Couleur | Noir |
Terminer | Sans finition |
Forme de trou | Rond |
Orientation de montage | Main gauche |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Code produit | 8302100090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer