10099131
3299401002E
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 49 | 59,76 € |
50 + | 20,75 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Épaisseur de feuille | 5.0 mm |
---|---|
Épaisseur de feuille | 0.197 in |
Diamètre du trou de montage | 5.3 mm |
Diamètre du trou de montage | 0.209 in |
Longueur totale | 40.0 mm |
Longueur totale | 1.575 in |
Épaisseur totale | 9.0 mm |
Épaisseur totale | 0.354 in |
Largeur totale | 40.0 mm |
Largeur totale | 1.575 in |
Couleur | Gris |
Type de charnière | Leaf Lift-Off Hinge |
Forme de trou | Trou ouvert |
Orientation de montage | Main gauche |
Style de montage | Montage en surface |
Nombre de trous de montage | 4 |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Code produit | 7318190090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer