10098479
3099401001E
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 49 | 76,74 € |
50 + | 26,63 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Épaisseur de feuille | 6.0 mm |
---|---|
Épaisseur de feuille | 0.236 in |
Diamètre du trou de montage | 6.3 mm |
Diamètre du trou de montage | 0.248 in |
Longueur totale | 50.0 mm |
Longueur totale | 1.969 in |
Épaisseur totale | 11.0 mm |
Épaisseur totale | 0.433 in |
Largeur totale | 50.0 mm |
Largeur totale | 1.969 in |
Couleur | Gris |
Type de charnière | Leaf Lift-Off Hinge |
Forme de trou | Trou ouvert |
Orientation de montage | Main droite |
Style de montage | Montage en surface |
Nombre de trous de montage | 4 |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Code produit | 7326909890 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer