Menu Rechercher

Canon isolant 7.1 mm 4.0 mm PVC

Ce canon isolant noir flexible en PVC fournit une protection et un soutien additionnels pour les câbles et fils passant à travers les panneaux.
Nouvelle référence Essentra:

10544761

Ancienne référence Essentra:

40016

En cours de production For more information Delivery & returns
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 5000

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière PVC
Diamètre de câble compatible 4.0 mm
Ø de trou compatible 7.1 mm
Ø tête 9.5 mm
Longueur de manchon 21.8 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter