Menu Rechercher

Écrou pour tôle Rond 1.9 mm (L) PA

Cette vis de montage scellée est conçue pour être utilisée avec la gamme d'œillets U et est scellée pour empêcher la pénétration d'humidité et de poussière. Disponible avec une tête ronde.
Nouvelle référence Essentra:

10436028

Ancienne référence Essentra:

551643

En cours de production Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,3252 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

325,20 €

1000 x 0,3252 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille vis M6
Taille de la tête 16.0 mm
Longueur totale 16.0 mm
Ø tête 16.0 mm
Matière complète Polyamide
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter