10170670
SHKBS-4-01A-RT
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 0,3596 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Plage de diamètres de câbles compatibles | 13.7 mm |
---|---|
Plage de diamètres de câbles compatibles | 0.539 in |
Diamètre maximal de câbles compatibles | 13.7 mm |
Diamètre maximal de câbles compatibles | 0.539 in |
Ø de trou compatible | 4.0 mm |
Ø de trou compatible | 0.157 in |
Spacer Height | 6.4 mm |
Spacer Height | 0.252 in |
Hauteur interne | 13.6 mm |
Hauteur interne | 0.535 in |
Largeur intérieure | 13.6 mm |
Largeur intérieure | 0.535 in |
Hauteur totale | 25.9 mm |
Hauteur totale | 1.02 in |
Mode de montage | Adhésif |
Réglable | Fixe |
Matière | PA |
Couleur | Naturel |
Plage de températures en fonctionnement | 0 - 85 °C |
Plage de températures en fonctionnement | 32 - 185 °F |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer