10024867
SHK-J-12M-19
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 0,2359 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Plage de diamètres de câbles compatibles | 13.3 mm |
---|---|
Plage de diamètres de câbles compatibles | 0.524 in |
Diamètre maximal de câbles compatibles | 13.3 mm |
Diamètre maximal de câbles compatibles | 0.524 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 1.6 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.063 in |
Ø de trou compatible | 4.8 mm |
Ø de trou compatible | 0.189 in |
Spacer Height | 12.0 mm |
Spacer Height | 0.472 in |
Hauteur interne | 13.7 mm |
Hauteur interne | 0.539 in |
Largeur intérieure | 13.7 mm |
Largeur intérieure | 0.539 in |
Hauteur totale | 39.6 mm |
Hauteur totale | 1.559 in |
Mode de montage | À clipser |
Réglable | Fixe |
Matière | PA |
Couleur | Naturel |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 110 °C |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 230 °F |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer